Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

MGU3.487.12 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
MGU3.487.12 fotografija – Schneider- sirotin
MGU3.487.12
Unica Top/Class - utičnica za zvučnike - 1 m -grafit
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Ime dekorativnog elementa Unica Top - Unica Class
Tip proizvoda ili komponente Utičnica za zvučnik
Prezentacija uređaja Mehanizam
Nijansa boje Grafit
Dopunske informacije
Broj utičnica 1
Broj modula 1 modul
Povezivanje - priključci 2 pritisak papučice
Način pričvršćivanja Utično
Materijal ASA + PC: mehanizam poklopca
Dubina 37 mm
Širina 22,5 mm
Visina 45 mm
Masa proizvoda 0,014 kg
Okruženje
Ip stepen zaštite IP20
Ik stepen zaštite IK01
Temperatura okoline za rad uređaja 15…30 °C
Temperatura okoline za skladištenje 0…35 °C
Karakteristike životne sredine Ulje
Tečni sapun
Alkohol
Benzin
UV otpornost
Aceton
Izbeljivač
Tečnost za čišćenje prozora
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2,300 cm
Package 1 Width 2,900 cm
Package 1 Length 4,600 cm
Package 1 Weight 16,000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 4,400 cm
Package 2 Width 13,600 cm
Package 2 Length 33,500 cm
Package 2 Weight 160,000 g
Unit Type of Package 3 S03
Number of Units in Package 3 120
Package 3 Height 30,000 cm
Package 3 Width 30,000 cm
Package 3 Length 40,000 cm
Package 3 Weight 1,920 kg
Održivost ponude
SCIP broj Eacda3a5-c167-477b-9789-e360abe67cb6
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
Garancija 18 months