Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

MGU3.487.18 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
MGU3.487.18 fotografija – Schneider- sirotin
MGU3.487.18
Unica - utičnica za zvučnike - 1 m - bela
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Ime dekorativnog elementa Unica (standardna estetika)
Tip proizvoda ili komponente Utičnica za zvučnik
Prezentacija uređaja Mehanizam
Nijansa boje Bela
Dopunske informacije
Broj utičnica 1
Broj modula 1 modul
Povezivanje - priključci 2 pritisak papučice
Način pričvršćivanja Utično
Materijal ASA + PC: mehanizam poklopca
Dubina 37 mm
Širina 22,5 mm
Visina 45 mm
Masa proizvoda 0,014 kg
Okruženje
Ip stepen zaštite IP20
Ik stepen zaštite IK01
Temperatura okoline za rad uređaja 15…30 °C
Temperatura okoline za skladištenje 0…35 °C
Karakteristike životne sredine Ulje
UV otpornost
Izbeljivač
Tečni sapun
Aceton
Tečnost za čišćenje prozora
Alkohol
Benzin
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,000 cm
Package 1 Width 6,500 cm
Package 1 Length 6,500 cm
Package 1 Weight 18,400 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 4,500 cm
Package 2 Width 13,500 cm
Package 2 Length 33,000 cm
Package 2 Weight 243,000 g
Unit Type of Package 3 S02
Number of Units in Package 3 40
Package 3 Height 15,000 cm
Package 3 Width 30,000 cm
Package 3 Length 40,000 cm
Package 3 Weight 1,208 kg
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
Garancija 18 months