Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

MGU3.487.30 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
MGU3.487.30 fotografija – Schneider- sirotin
MGU3.487.30
Unica Top/Class - utičnica za zvučnike - 1 m - aluminijum
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Ime dekorativnog elementa Unica Top - Unica Class
Tip proizvoda ili komponente Utičnica za zvučnik
Prezentacija uređaja Mehanizam
Nijansa boje Aluminijum
Dopunske informacije
Broj utičnica 1
Broj modula 1 modul
Povezivanje - priključci 2 pritisak papučice
Način pričvršćivanja Utično
Materijal ASA + PC: mehanizam poklopca
Dubina 37 mm
Širina 22,5 mm
Visina 45 mm
Masa proizvoda 0,014 kg
Okruženje
Ip stepen zaštite IP20
Ik stepen zaštite IK01
Temperatura okoline za rad uređaja 15…30 °C
Temperatura okoline za skladištenje 0…35 °C
Karakteristike životne sredine Aceton
Tečni sapun
Tečnost za čišćenje prozora
Alkohol
UV otpornost
Ulje
Izbeljivač
Benzin
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,5 cm
Package 1 Width 6,5 cm
Package 1 Length 6,5 cm
Package 1 Weight 18,0 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 4,5 cm
Package 2 Width 13,5 cm
Package 2 Length 33,0 cm
Package 2 Weight 243,0 g
Unit Type of Package 3 S01
Number of Units in Package 3 20
Package 3 Height 15,0 cm
Package 3 Width 15,0 cm
Package 3 Length 40,0 cm
Package 3 Weight 639,0 g
Održivost ponude
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Usaglašeno sa izuzecima
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Ugovorna garancija
Garancija 18 months