|
|
|
MGU3.490.30
Unica Top/Class - 1 telefonska utičnica - RJ11 - aluminijum
|
|
|
|
|
Završetak komercijalizacije ЈАН 02, 2024
|
|
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Unica
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Telefonska utičnica
|
Prezentacija uređaja
|
Mehanizam
|
Nijansa boje
|
Aluminijum
|
Tip telefonske utičnice
|
RJ11 (4 kontakti) - kategorija 3 pri 16 Mbit/s
|
Dopunske informacije
Broj utičnica
|
1
|
Broj modula
|
1 modul
|
Povezivanje - priključci
|
Vijčani priključci upredene parice
|
Način fiksiranja
|
Utično
|
Materijal
|
ABS (akrilonitril-butadien-stiren): mehanizam poklopca
|
Dubina
|
23 mm
|
Širina
|
22,5 mm
|
Visina
|
45 mm
|
Dubina za ugradnju
|
12 mm
|
Masa proizvoda
|
0,013 kg
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
15…30 °C
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
0…35 °C
|
Okruženje
Ip stepen zaštite
|
IP20
|
Ik stepen zaštite
|
IK01
|
Karakteristike životne sredine
|
Ulje
Izbeljivač
Tečnost za čišćenje prozora
Tečni sapun
Aceton
Alkohol
Benzin
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
6,7 cm
|
Package 1 Width
|
4,4 cm
|
Package 1 Length
|
6,8 cm
|
Package 1 Weight
|
18 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
4,8 cm
|
Package 2 Width
|
13,6 cm
|
Package 2 Length
|
33,5 cm
|
Package 2 Weight
|
226 kg
|
Unit Type of Package 3
|
S02
|
Number of Units in Package 3
|
40
|
Package 3 Height
|
15 cm
|
Package 3 Width
|
30 cm
|
Package 3 Length
|
40 cm
|
Package 3 Weight
|
1375 kg
|
Održivost ponude
Status održive ponude
|
Green Premium proizvod
|
Propis REACh
|
REACh deklaracija
|
REACh bez SVHC
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Usaglašeno
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
Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
|
Ugovorna garancija
|
|