|
|
|
MGU3.492.12
Unica Top/Class - 1 telefonska utičnica - RJ11 -grafit
|
|
|
|
|
Završetak komercijalizacije СЕП 30, 2023
|
|
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Unica
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Telefonska utičnica
|
Prezentacija uređaja
|
Mehanizam
|
Nijansa boje
|
Grafit
|
Tip telefonske utičnice
|
RJ11 (4 kontakti) - kategorija 3 pri 16 Mbit/s
|
Dopunske informacije
Broj utičnica
|
1
|
Broj modula
|
2 modula
|
Povezivanje - priključci
|
Vijčani priključci upredene parice
|
Način fiksiranja
|
Utično
|
Materijal
|
ABS (akrilonitril-butadien-stiren): mehanizam poklopca
|
Dubina
|
23 mm
|
Širina
|
45 mm
|
Visina
|
45 mm
|
Dubina za ugradnju
|
12 mm
|
Masa proizvoda
|
0,016 kg
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
15…30 °C
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
0…35 °C
|
Okruženje
Ip stepen zaštite
|
IP20
|
Ik stepen zaštite
|
IK01
|
Karakteristike životne sredine
|
Tečni sapun
UV otpornost
Tečnost za čišćenje prozora
Benzin
Alkohol
Aceton
Izbeljivač
Ulje
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,400 cm
|
Package 1 Width
|
6,700 cm
|
Package 1 Length
|
6,800 cm
|
Package 1 Weight
|
18,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
4,800 cm
|
Package 2 Width
|
13,600 cm
|
Package 2 Length
|
33,500 cm
|
Package 2 Weight
|
252,000 kg
|
Unit Type of Package 3
|
S02
|
Number of Units in Package 3
|
40
|
Package 3 Height
|
15,000 cm
|
Package 3 Width
|
30,000 cm
|
Package 3 Length
|
40,000 cm
|
Package 3 Weight
|
1463,000 kg
|
Održivost ponude
SCIP broj
|
89f48f58-8743-4a8c-aad2-c796c3e70cb3
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
Bez SVHC-a REACh
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Usaglašeno EU RoHS deklaracija
|
Bez toksičnih teških metala
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
Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
|
WEEE
|
Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
|
Ugovorna garancija
|
|