|
|
|
MGU3.492.18
Unica - 1 telefonska utičnica - RJ11 - beli
|
|
|
|
|
Završetak komercijalizacije ЈУН 14, 2024
|
|
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Unica
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Telefonska utičnica
|
Prezentacija uređaja
|
Mehanizam
|
Nijansa boje
|
Bela
|
Tip telefonske utičnice
|
RJ11 (4 kontakti) - kategorija 3 pri 16 Mbit/s
|
Dopunske informacije
Broj utičnica
|
1
|
Broj modula
|
2 modula
|
Povezivanje - priključci
|
Vijčani priključci upredene parice
|
Način fiksiranja
|
Utično
|
Materijal
|
ASA + PC: mehanizam poklopca
|
Dubina
|
23 mm
|
Širina
|
45 mm
|
Visina
|
45 mm
|
Dubina za ugradnju
|
12 mm
|
Masa proizvoda
|
0,016 kg
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
15…30 °C
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
0…35 °C
|
Okruženje
Ip stepen zaštite
|
IP20
|
Ik stepen zaštite
|
IK01
|
Karakteristike životne sredine
|
Alkohol
Benzin
Ulje
Izbeljivač
Tečni sapun
Tečnost za čišćenje prozora
Aceton
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,5 cm
|
Package 1 Width
|
6,6 cm
|
Package 1 Length
|
6,6 cm
|
Package 1 Weight
|
19,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
4,6 cm
|
Package 2 Width
|
13,5 cm
|
Package 2 Length
|
33,2 cm
|
Package 2 Weight
|
254,0 g
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
120
|
Package 3 Height
|
30,0 cm
|
Package 3 Width
|
30,0 cm
|
Package 3 Length
|
40,0 cm
|
Package 3 Weight
|
3,536 kg
|
Održivost ponude
SCIP broj
|
89f48f58-8743-4a8c-aad2-c796c3e70cb3
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
Bez SVHC-a REACh
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Usaglašeno EU RoHS deklaracija
|
Bez toksičnih teških metala
|
Da
|
Bez žive
|
Da
|
Informacije o izuzeću od RoHS
|
Da
|
Kina RoHS regulacija
|
RoHS deklaracija za Kinu
|
Profil cirkularnosti
|
Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
|
WEEE
|
Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
|
Ugovorna garancija
|
|