Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

MGU3.501.18 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
MGU3.501.18 fotografija – Schneider- sirotin
MGU3.501.18
Unica - termostat - 230 VAC - 2 m - beli
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Unica
Ime dekorativnog elementa Unica (standardna estetika)
Tip proizvoda ili komponente Termostat
Primena uređaja Floor
Prezentacija uređaja Mehanizam
Nijansa boje Bela
Dopunske informacije
Vrsta tehnologije Elektronska
[ue] nazivni napon 230 V AC +/- 10 % pri 50/60 Hz
Struja prekidanja opterećenja Induktivno: 5 A
Rezistivno: 8 A
Tip zaštite Termička zaštita od preopterećenja
Broj modula 2 modula
Kapacitet priključaka <= 2 x 2.5 mm² za fleksibilni kabl(ovi)
<= 2 x 2.5 mm² za kruti kabl(ovi)
Tip kontakata i sastav 1 C/O
Povezivanje - priključci Vijčani priključci
Statusne led lampice 1 dvostruka boja LED-a (crvena/plava) grejanje ili hlađenje
1 LED (zelena) prisustvo napona
Označavanje L+N
Podešavanje temperature Ne
Opseg podešavanja temperature 5…30 °C
Tačnost merenja 0.5 °C
Način pričvršćivanja Utično
Minimalna visina montaže 1,5 m
Dubina 45 mm
Širina 45 mm
Visina 45 mm
Dubina za ugradnju 33 mm
Masa proizvoda 0,083 kg
Okruženje
Ip stepen zaštite IP20
Ik stepen zaštite IK01
Temperatura okoline za rad 5…30 °C
Temperatura okoline za skladištenje -20…60 °C
Karakteristike životne sredine Benzin
Tečnost za čišćenje prozora
Ulje
UV otpornost
Aceton
Tečni sapun
Izbeljivač
Alkohol
Standardi EMC direktiva
EN 60730-2-9
LV direktiva
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 6,500 cm
Package 1 Width 9,800 cm
Package 1 Length 10,800 cm
Package 1 Weight 101,900 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 15
Package 2 Height 15,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 1,801 kg
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
Garancija 18 meseci