|
|
|
MGU3.505.12
Unica Top/Class - termostat sa nedeljnim programiranjem - 230 VAC - 2 m -grafit
|
|
|
|
|
Završetak komercijalizacije ЈУН 14, 2024
|
|
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Unica
|
Ime dekorativnog elementa
|
Unica Top - Unica Class
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Termostat
|
Primena uređaja
|
Weekly-programmable
|
Prezentacija uređaja
|
Mehanizam
|
Nijansa boje
|
Grafit
|
Dopunske informacije
Vrsta tehnologije
|
Elektronska
|
[ue] nazivni napon
|
230 V AC +/- 10 % pri 50/60 Hz
|
Struja prekidanja opterećenja
|
Induktivno: 5 A
Rezistivno: 8 A
|
Električna klasa izolacije
|
Klasa II
|
Broj modula
|
2 modula
|
Tip elektronskog prekidača
|
Tip 1B
|
Kapacitet priključaka
|
<= 2 x 2.5 mm² za fleksibilni kabl(ovi)
<= 2 x 2.5 mm² za kruti kabl(ovi)
|
Tip kontakata i sastav
|
1 C/O
|
Povezivanje - priključci
|
Vijčani priključci
|
Prikazana informacija
|
Dan
Vreme
Temperatura prostorije 0 do 45 °C
Uključena klimatizacija
|
Vreme čuvanja podataka
|
7 dana čuvanje informacija o vremenu i programa
|
Označavanje
|
L+N
|
Klasa softvera
|
Klasa A
|
Podešavanje temperature
|
Zaštita od mraza
Tmax
Diferencijalna
Tmin
|
Opseg podešavanja temperature
|
5…35 °C
|
Tačnost merenja
|
0.5 °C
|
Materijal
|
ASA + PC: mehanizam poklopca
|
Način pričvršćivanja
|
Utično
|
Minimalna visina montaže
|
1,5 m
|
Dubina
|
45 mm
|
Širina
|
45 mm
|
Visina
|
45 mm
|
Dubina za ugradnju
|
33 mm
|
Masa proizvoda
|
0,062 kg
|
Okruženje
Ip stepen zaštite
|
IP20
|
Ik stepen zaštite
|
IK01
|
Temperatura okoline za rad
|
0…50 °C
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-5…55 °C
|
Relativna vlažnost
|
20…85 %
|
Karakteristike životne sredine
|
Izbeljivač
UV otpornost
Tečni sapun
Alkohol
Ulje
Benzin
Tečnost za čišćenje prozora
Aceton
|
Standardi
|
EN 60730-2-9
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
6,0 cm
|
Package 1 Width
|
8,0 cm
|
Package 1 Length
|
8,5 cm
|
Package 1 Weight
|
94,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S01
|
Number of Units in Package 2
|
9
|
Package 2 Height
|
15,0 cm
|
Package 2 Width
|
15,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
1,01 kg
|
Održivost ponude
Ugovorna garancija
|
|