Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

MGU3.511.12 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
MGU3.511.12 fotografija – Schneider- sirotin
MGU3.511.12
Unica Top/Class - obrtni dimer - 230 VAC - 40...400 W/VA -grafit
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Ime dekorativnog elementa Unica Top - Unica Class
Tip proizvoda ili komponente Dimer
Prezentacija uređaja Mehanizam
Način pričvršćivanja Utično
[ue] nazivni napon 230 V AC 50 Hz
Broj modula 2 modula
Nijansa boje Grafit
Dopunske informacije
Dimer - upravljanje Tip zakretne ručice
Maksimalna stalna struja 1,74 A
Ukupan broj žica 2
Tip opterećenja 230 V AC halogena sijalica - 40...400 W
230 V AC inkandescentna sijalica - 40...400 W
Niskonaponska halogena sijalica sa feromagnetskim transformatorom - 40...400 VA
Tip zaštite Zaštitni osigurač
Tip osigurača 4 Ah 5 x 20 mm 230 V 50 Hz
Označavanje L+N
Povezivanje - priključci Vijčani priključci
Kapacitet priključaka <= 2 x 2.5 mm²
Povezivi pomoćni elementi Naizmenični prekidač
Materijal ASA + PC: mehanizam poklopca
Standardi EN 60669-2-1
Sertifikacija proizvoda CE
Temperatura okoline za rad uređaja 5…30 °C
Temperatura okoline za skladištenje -20…60 °C
Dubina za ugradnju 34 mm
Dubina 54 mm
Širina 45 mm
Visina 45 mm
Masa proizvoda 0,071 kg
Okruženje
Ik stepen zaštite IK01
Ip stepen zaštite IP20
Karakteristike životne sredine Tečnost za čišćenje prozora
Aceton
Benzin
Ulje
Izbeljivač
Alkohol
UV otpornost
Tečni sapun
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 6,5 cm
Package 1 Width 9,8 cm
Package 1 Length 10,8 cm
Package 1 Weight 124,0 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 15
Package 2 Height 15,0 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 2,208 kg
Održivost ponude
SCIP broj C8d833f6-398e-458e-90c4-a2d4e984a5c1
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
Garancija 18 months