|
|
|
MGU3.511.30
Unica Top/Class - obrtni dimer - 230 VAC - 40...400 W/VA - aluminijum
|
|
|
|
|
Završetak komercijalizacije СЕП 30, 2023
|
|
|
|
|
Osnovne informacije
Ime dekorativnog elementa
|
Unica Top - Unica Class
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Dimer
|
Prezentacija uređaja
|
Kompletan proizvod
|
Način pričvršćivanja
|
Utično
|
[ue] nazivni napon
|
230 V AC 50 Hz
|
Broj modula
|
2 modula
|
Nijansa boje
|
Aluminijum
|
Dopunske informacije
Dimer - upravljanje
|
Tip zakretne ručice
|
Maksimalna stalna struja
|
1,74 A
|
Ukupan broj žica
|
2
|
Tip opterećenja
|
230 V AC halogena sijalica - 40...400 W
230 V AC inkandescentna sijalica - 40...400 W
Niskonaponska halogena sijalica sa feromagnetskim transformatorom - 40...400 VA
|
Tip zaštite
|
Zaštitni osigurač
|
Tip osigurača
|
4 Ah 5 x 20 mm 230 V 50 Hz
|
Označavanje
|
L+N
|
Povezivanje - priključci
|
Vijčani priključci
|
Kapacitet priključaka
|
<= 2 x 2.5 mm²
|
Povezivi pomoćni elementi
|
Naizmenični prekidač
|
Materijal
|
ASA + PC: mehanizam poklopca
|
Standardi
|
EN 60669-2-1
|
Sertifikacija proizvoda
|
CE
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
5…30 °C
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-20…60 °C
|
Dubina za ugradnju
|
34 mm
|
Dubina
|
54 mm
|
Širina
|
45 mm
|
Visina
|
45 mm
|
Masa proizvoda
|
0,071 kg
|
Okruženje
Ik stepen zaštite
|
IK01
|
Ip stepen zaštite
|
IP20
|
Karakteristike životne sredine
|
UV otpornost
Tečnost za čišćenje prozora
Alkohol
Ulje
Tečni sapun
Izbeljivač
Aceton
Benzin
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
6,5 cm
|
Package 1 Width
|
9,7 cm
|
Package 1 Length
|
10,8 cm
|
Package 1 Weight
|
124,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
15
|
Package 2 Height
|
15,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
2,212 kg
|
Održivost ponude
Ugovorna garancija
|
|