|
|
|
MGU3.515.12
Unica Top/Class - taster dimer - 230 VAC - 20...250 W/VA -grafit
|
|
|
|
|
Završetak komercijalizacije ЈУН 15, 2023
|
|
|
|
|
Osnovne informacije
Ime dekorativnog elementa
|
Unica Top - Unica Class
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Dimer
|
Prezentacija uređaja
|
Mehanizam
|
Način pričvršćivanja
|
Utično
|
[ue] nazivni napon
|
230 V AC 50 Hz
|
Broj modula
|
2 modula
|
Nijansa boje
|
Grafit
|
Dopunske informacije
Dimer - upravljanje
|
Push type
|
Maksimalna stalna struja
|
1,5 A
|
Ukupan broj žica
|
3
|
Tip opterećenja
|
230 V AC inkandescentna sijalica - 20...250 W
230 V AC halogena sijalica - 20...350 W
Niskonaponska halogena sijalica sa feromagnetskim transformatorom - 20...350 VA
Niskonaponska halogena sijalica sa toroidnim transformatorom - 20...300 VA
230 V AC ventilator - 20...200 W
230 V AC grejač - 20...350 W
|
Tip zaštite
|
Elektronska prenaponska zaštita
Strujna zaštita
|
Označavanje
|
L+N
|
Povezivanje - priključci
|
Vijčani priključci
|
Kapacitet priključaka
|
<= 2 x 2.5 mm²
|
Povezivi pomoćni elementi
|
Maksimalno 5 sa indikatorom
Maksimalno 25 pomoćnih prekidača
|
Materijal
|
ASA + PC: mehanizam poklopca
|
Standardi
|
EN 60669-2-1
|
Sertifikacija proizvoda
|
CE
Aenor
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
5…30 °C
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-20…60 °C
|
Dubina za ugradnju
|
34 mm
|
Dubina
|
47 mm
|
Širina
|
45 mm
|
Visina
|
45 mm
|
Masa proizvoda
|
0,078 kg
|
Okruženje
Ik stepen zaštite
|
IK01
|
Ip stepen zaštite
|
IP20
|
Karakteristike životne sredine
|
Ulje
UV otpornost
Tečnost za čišćenje prozora
Aceton
Izbeljivač
Tečni sapun
Benzin
Alkohol
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
6,5 cm
|
Package 1 Width
|
10,0 cm
|
Package 1 Length
|
10,8 cm
|
Package 1 Weight
|
98,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
15
|
Package 2 Height
|
15,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
1,844 kg
|
Održivost ponude
Ugovorna garancija
|
|