Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

MGU3.515.18 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
MGU3.515.18 fotografija – Schneider- sirotin
MGU3.515.18
Unica - taster dimer - 230 VAC - 20...250 W/VA - beli
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Ime dekorativnog elementa Unica (standardna estetika)
Tip proizvoda ili komponente Dimer
Prezentacija uređaja Mehanizam
Način pričvršćivanja Utično
[ue] nazivni napon 230 V AC 50 Hz
Broj modula 2 modula
Nijansa boje Bela (RAL 9003)
Dopunske informacije
Dimer - upravljanje Push type
Maksimalna stalna struja 1,5 A
Ukupan broj žica 3
Tip opterećenja 230 V AC inkandescentna sijalica - 20...250 W
230 V AC halogena sijalica - 20...350 W
Niskonaponska halogena sijalica sa feromagnetskim transformatorom - 20...350 VA
Niskonaponska halogena sijalica sa toroidnim transformatorom - 20...300 VA
230 V AC ventilator - 20...200 W
230 V AC grejač - 20...350 W
Tip zaštite Elektronska prenaponska zaštita
Strujna zaštita
Označavanje L+N
Povezivanje - priključci Vijčani priključci
Kapacitet priključaka <= 2 x 2.5 mm²
Povezivi pomoćni elementi Maksimalno 25 pomoćnih prekidača
Maksimalno 5 sa indikatorom
Materijal ASA + PC: mehanizam poklopca
Standardi EN 60669-2-1
Sertifikacija proizvoda Aenor
CE
Temperatura okoline za rad uređaja 5…30 °C
Temperatura okoline za skladištenje -20…60 °C
Dubina za ugradnju 34 mm
Dubina 47 mm
Širina 45 mm
Visina 45 mm
Masa proizvoda 0,078 kg
Okruženje
Ik stepen zaštite IK01
Ip stepen zaštite IP20
Karakteristike životne sredine Ulje
Alkohol
Aceton
Tečnost za čišćenje prozora
Benzin
Tečni sapun
UV otpornost
Izbeljivač
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 6,5 cm
Package 1 Width 10,0 cm
Package 1 Length 11,0 cm
Package 1 Weight 96,0 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 15
Package 2 Height 15,0 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 1,793 kg
Održivost ponude
EU RoHS direktiva Pod istragom
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
Garancija 18 meseci