|
|
|
MGU3.524.18
Unica - detektor pokreta 300 W - 230V AC - 2 m - beli
|
|
|
|
|
Završetak komercijalizacije СЕП 30, 2023
|
|
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Unica
|
Ime dekorativnog elementa
|
Unica (standardna estetika)
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Detektor pokreta
|
Prezentacija uređaja
|
Mehanizam
|
Tip opterećenja
|
230 V AC halogena sijalica - 300 W
230 V AC inkandescentna sijalica - 300 W
230 V AC grejač - 300 W, cos phi = 0,95
|
Nijansa boje poklopca
|
Bela
|
Dopunske informacije
Opseg snage
|
300 W
|
[ue] nazivni napon
|
230 V AC +/- 10 % pri 50/60 Hz
|
Detekcija zone pokreta
|
9 x 18 m (PIR visina za montažu 1.2 m)
10 x 20 m (PIR visina za montažu 2.15 m)
|
Zona detekcije prisustva
|
5 x 10 m (PIR visina za montažu 1.2 m)
6 x 12 m (PIR visina za montažu 2.15 m)
|
Detekcija ugla
|
Parcijalno 90° levo ili desno
Punih 180°
|
Način selekcije
|
M: ručni
A: automatsko
|
Broj pinova u paraleli
|
50...300 W for 2 PIR in parallel
80...300 W for 3 PIR in parallel
100...300 W for 4 PIR in parallel
140...300 W for 5 PIR in parallel
|
Broj modula
|
2 modula
|
Tip podešavanja
|
Podesiva vremenska zadrška i prag osvetljaja
|
Tip upravljanja
|
Ručno premošćenje sa maksimalno 5 tastera
|
Konfiguracija ožičenja
|
2 žice
|
Podešavanje jačine osvetljenja
|
5…1000 lux
|
Opseg vremenskog kašnjenja
|
2 s...20 min
|
Kapacitet priključaka
|
<= 2 x 2.5 mm² za fleksibilni kabl(ovi)
<= 2 x 2.5 mm² za kruti kabl(ovi)
|
Označavanje
|
L+N
|
Povezivanje - priključci
|
Vijčani priključci
|
Materijal
|
ASA + PC: mehanizam poklopca
|
Način pričvršćivanja
|
Utično
|
Visina za montiranje
|
1,2…2,15 m
|
Dubina
|
58 mm
|
Širina
|
45 mm
|
Visina
|
45 mm
|
Dubina za ugradnju
|
34 mm
|
Masa proizvoda
|
0,058 kg
|
Okruženje
Ip stepen zaštite
|
IP20
|
Ik stepen zaštite
|
IK01
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-5…35 °C
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-20…55 °C
|
Relativna vlažnost
|
0…5 %
|
Karakteristike životne sredine
|
Tečnost za čišćenje prozora
Aceton
UV otpornost
Benzin
Izbeljivač
Ulje
Tečni sapun
Alkohol
|
Standardi
|
EN 60669-2-1
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
6,2 cm
|
Package 1 Width
|
9,5 cm
|
Package 1 Length
|
10,6 cm
|
Package 1 Weight
|
122,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
15
|
Package 2 Height
|
15,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
2,18 kg
|
Održivost ponude
Ugovorna garancija
|
|