Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

MGU3.535.18 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
MGU3.535.18 fotografija – Schneider- sirotin
MGU3.535.18
Unica - prekidač sa vremenskim kašnjenjem - 230V AC - 2 m - beli
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Ime dekorativnog elementa Unica (standardna estetika)
Tip proizvoda ili komponente Prekidač za kašnjenje
Prezentacija uređaja Kompletan proizvod
Nijansa boje poklopca Bela
Dopunske informacije
[ue] nazivni napon 230 V AC +/- 10 % pri 50 Hz
Tip opterećenja 230 V AC inkandescentna sijalica - 1840 W
230 V AC halogena sijalica - 1840 W
230 V AC ventilator - 600 W
230 V AC grejač - 1840 W
Niskonaponska halogena sijalica sa feromagnetskim transformatorom - 1840 VA
Niskonaponska halogena sijalica sa elektronskim transformatorom - 1840 VA
Fluorescentna cev konvencionalni balast - 1840 VA
Kompaktna fluorescentna sijalica - 1840 W
LED lampica
Kontaktor - 200 W
Struja opterećenja 8 A
Tip kontakata i sastav 1 NO
Tip zaštite Strujna zaštita
Elektronska prenaponska zaštita
Opseg vremenskog kašnjenja 2 s...12 min
Broj modula 2 modula
Način pričvršćivanja Utično
Signalna lampica Neonska lokatorska lampica, boja: plava, potrošnja struje: 1 mA, porast temperature: maksimalno +15 ºC iznad temperature okoline uređaja
Označavanje L+N
Povezivanje - priključci Vijčani priključci
Kapacitet priključaka <= 2 x 2.5 mm² za fleksibilni kabl(ovi)
<= 1 x 1.5 mm² za kruti kabl(ovi)
Tip osigurača Elektronski
Povezivi pomoćni elementi Maksimalno 25 pomoćnih tastera
Maksimalno 5 pomoćnih tastera sa indikatorom
Materijal ASA + PC: mehanizam poklopca
Dubina 47 mm
Širina 45 mm
Visina 45 mm
Dubina za ugradnju 34 mm
Masa proizvoda 0,078 kg
Okruženje
Ip stepen zaštite IP20
Ik stepen zaštite IK01
Temperatura okoline za rad uređaja 5…30 °C
Temperatura okoline za skladištenje -20…60 °C
Karakteristike životne sredine Aceton
Tečnost za čišćenje prozora
Tečni sapun
Alkohol
UV otpornost
Izbeljivač
Ulje
Benzin
Sertifikacija proizvoda Aenor
CE
Standardi EN 60669-2-1
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 6,4 cm
Package 1 Width 9,8 cm
Package 1 Length 10,8 cm
Package 1 Weight 97,0 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 15
Package 2 Height 15,0 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 1,798 kg
Održivost ponude
SCIP broj 5c23d91a-4c63-483e-b70a-45310671b035
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
Garancija 18 months