|
|
|
MGU3.559.30
Unica Top/Class - obrtni dimer - 127/230 VAC - 40...400 W/VA - aluminijum
|
|
|
|
|
Završetak komercijalizacije ДЕЦ 18, 2018
|
|
Završetak standardnih usluga МАЈ 14, 2020
|
|
|
Osnovne informacije
Ime dekorativnog elementa
|
Unica Top - Unica Class
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Dimer
|
Prezentacija uređaja
|
Mehanizam
|
Način pričvršćivanja
|
Utično
|
[ue] nazivni napon
|
127 V AC 50/60 Hz
230 V AC 50/60 Hz
|
Broj modula
|
1 modul
|
Nijansa boje
|
Aluminijum
|
Dopunske informacije
Dimer - upravljanje
|
Tip zakretne ručice
|
Ukupan broj žica
|
2
|
Tip opterećenja
|
127 V AC halogena sijalica - 40...250 W
127 V AC inkandescentna sijalica - 40...250 W
230 V AC halogena sijalica - 60...400 W
230 V AC inkandescentna sijalica - 60...400 W
|
Tip osigurača
|
4 Ah 5 x 20 mm 127 V 50/60 Hz
4 Ah 5 x 20 mm 230 V 50/60 Hz
|
Označavanje
|
L+N
|
Povezivanje - priključci
|
Vijčani priključci
|
Kapacitet priključaka
|
<= 2 x 2.5 mm²
|
Materijal
|
ASA + PC: mehanizam poklopca
|
Standardi
|
IEC 60669-1, 1998-Ed.3 + A1, 1999
IEC 60669-2-1, 2002-Ed.4
|
Sertifikacija proizvoda
|
NOM/ANCE
CE
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
5…30 °C
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-20…60 °C
|
Dubina za ugradnju
|
34 mm
|
Dubina
|
50 mm
|
Širina
|
22,5 mm
|
Visina
|
45 mm
|
Masa proizvoda
|
0,09 kg
|
Okruženje
Ik stepen zaštite
|
IK01
|
Ip stepen zaštite
|
IP20
|
Karakteristike životne sredine
|
Tečnost za čišćenje prozora
Alkohol
UV otpornost
Benzin
Ulje
Tečni sapun
Aceton
Izbeljivač
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
6,5 cm
|
Package 1 Width
|
8,7 cm
|
Package 1 Length
|
8 cm
|
Package 1 Weight
|
90 g
|
Održivost ponude
Ugovorna garancija
|
|