Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

MGU3.559.30 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
MGU3.559.30 fotografija – Schneider- sirotin
MGU3.559.30
Unica Top/Class - obrtni dimer - 127/230 VAC - 40...400 W/VA - aluminijum
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Ime dekorativnog elementa Unica Top - Unica Class
Tip proizvoda ili komponente Dimer
Prezentacija uređaja Mehanizam
Način pričvršćivanja Utično
[ue] nazivni napon 127 V AC 50/60 Hz
230 V AC 50/60 Hz
Broj modula 1 modul
Nijansa boje Aluminijum
Dopunske informacije
Dimer - upravljanje Tip zakretne ručice
Ukupan broj žica 2
Tip opterećenja 127 V AC halogena sijalica - 40...250 W
127 V AC inkandescentna sijalica - 40...250 W
230 V AC halogena sijalica - 60...400 W
230 V AC inkandescentna sijalica - 60...400 W
Tip osigurača 4 Ah 5 x 20 mm 127 V 50/60 Hz
4 Ah 5 x 20 mm 230 V 50/60 Hz
Označavanje L+N
Povezivanje - priključci Vijčani priključci
Kapacitet priključaka <= 2 x 2.5 mm²
Materijal ASA + PC: mehanizam poklopca
Standardi IEC 60669-1, 1998-Ed.3 + A1, 1999
IEC 60669-2-1, 2002-Ed.4
Sertifikacija proizvoda NOM/ANCE
CE
Temperatura okoline za rad uređaja 5…30 °C
Temperatura okoline za skladištenje -20…60 °C
Dubina za ugradnju 34 mm
Dubina 50 mm
Širina 22,5 mm
Visina 45 mm
Masa proizvoda 0,09 kg
Okruženje
Ik stepen zaštite IK01
Ip stepen zaštite IP20
Karakteristike životne sredine Tečnost za čišćenje prozora
Alkohol
UV otpornost
Benzin
Ulje
Tečni sapun
Aceton
Izbeljivač
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 6,5 cm
Package 1 Width 8,7 cm
Package 1 Length 8 cm
Package 1 Weight 90 g
Održivost ponude
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Izjava o zaštiti okoline
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti
print Informacije o kraju radnog veka
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci