Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

MGU3.862.18 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
MGU3.862.18 fotografija – Schneider- sirotin
MGU3.862.18
Unica - kablovski otvor - 16 A - 2 m - beli
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Unica
Pribor / posebna kategorija Pribor za kabliranje
Tip proizvoda ili komponente Priključak kabla
Ime dekorativnog elementa Unica (standardna estetika)
Prezentacija uređaja Mehanizam
Broj modula 2 modula
Način pričvršćivanja Utično
Zaštitna oprema Stezaljke protiv izvlačenja
Nijansa boje Bela (RAL 9003)
Dopunske informacije
Kompatibilnost grupe proizvoda Unica
Nazivna struja 16 A
Povezivanje - priključci Vijčani priključci
Kapacitet priključaka <= 3 x 2.5 mm² za fleksibilni kabl(ovi)
<= 3 x 2.5 mm² za kruti kabl(ovi)
Materijal ASA + PC: mehanizam poklopca
Sertifikacija proizvoda ES.ME01.B02319 AC
CE
EAC
Temperatura okoline za rad uređaja 15…30 °C
Temperatura okoline za skladištenje 0…35 °C
Širina 45 mm
Visina 45 mm
Masa proizvoda 0,0178 kg
Okruženje
Ik stepen zaštite IK01
Ip stepen zaštite IP40
Karakteristike životne sredine Tečnost za čišćenje prozora
Alkohol
Ulje
Izbeljivač
Tečni sapun
UV otpornost
Benzin
Aceton
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,000 cm
Package 1 Width 6,500 cm
Package 1 Length 6,500 cm
Package 1 Weight 19,800 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 4,500 cm
Package 2 Width 13,500 cm
Package 2 Length 33,000 cm
Package 2 Weight 263,000 g
Unit Type of Package 3 S02
Number of Units in Package 3 40
Package 3 Height 15,000 cm
Package 3 Width 30,000 cm
Package 3 Length 40,000 cm
Package 3 Weight 1,288 kg
Održivost ponude
SCIP broj 59bc1733-7007-4ba6-bfd5-f7904c7d9a13
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
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
Garancija 18 meseci