Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

MGU4.002.25 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
MGU4.002.25 fotografija – Schneider- sirotin
MGU4.002.25
Unica Colors - cover frame - 1 gang - ivory/ivory
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Unica
Primena uređaja Montaža
Tip proizvoda ili komponente Dekorativni ram
Ime dekorativnog elementa Unica Colors
Broj grupa Jednostruki
Način pričvršćivanja Utično
Nijansa boje dekorativnog rama Krem
Boja međurama Krem
Dopunske informacije
Materijal ASA + PC: dekorativni ram
Standardi EN 60669-1
Visina 80 mm
Širina 85 mm
Dubina 14 mm
Masa proizvoda 0,012 kg
Okruženje
Ik stepen zaštite IK01
Ip stepen zaštite IP20
Karakteristike životne sredine UV otpornost
Aceton
Tečnost za čišćenje prozora
Ulje
Benzin
Tečni sapun
Izbeljivač
Alkohol
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 1,500 cm
Package 1 Width 8,000 cm
Package 1 Length 8,500 cm
Package 1 Weight 14,600 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 20
Package 2 Height 12,000 cm
Package 2 Width 12,500 cm
Package 2 Length 18,500 cm
Package 2 Weight 345,000 g
Unit Type of Package 3 S03
Number of Units in Package 3 160
Package 3 Height 30,000 cm
Package 3 Width 30,000 cm
Package 3 Length 40,000 cm
Package 3 Weight 3,106 kg
Održivost ponude
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
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
Garancija 18 meseci