|
|
|
MGU4.101.25
Unica Allegro - dekorativni ram - 1 modul - krem
|
|
|
|
|
Završetak komercijalizacije ЈАН 02, 2024
|
|
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Unica
|
Primena uređaja
|
Montaža
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Dekorativni ram
|
Ime dekorativnog elementa
|
Unica Allegro
|
Broj modula
|
1 modul
|
Način pričvršćivanja
|
Utično
|
Nijansa boje dekorativnog rama
|
Krem
|
Dopunske informacije
Materijal
|
ASA + PC: dekorativni ram
|
Standardi
|
EN 60669-1
|
Visina
|
80 mm
|
Širina
|
116 mm
|
Dubina
|
14 mm
|
Masa proizvoda
|
0,017 kg
|
Segment tržišta
|
Male komercijalne zgrade
Stambene zgrade
|
Okruženje
Ik stepen zaštite
|
IK01
|
Ip stepen zaštite
|
IP20
|
Karakteristike životne sredine
|
Ulje
Izbeljivač
UV otpornost
Tečni sapun
Aceton
Tečnost za čišćenje prozora
Alkohol
Benzin
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
6 cm
|
Package 1 Width
|
9 cm
|
Package 1 Length
|
1,3 cm
|
Package 1 Weight
|
22 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
80
|
Package 2 Height
|
30 cm
|
Package 2 Width
|
30 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
2831 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
640
|
Package 3 Height
|
77 cm
|
Package 3 Width
|
80 cm
|
Package 3 Length
|
60 cm
|
Package 3 Weight
|
31,148 kg
|
Održivost ponude
Ugovorna garancija
|
|