|
|
|
MGU4.101.59
Unica Allegro - dekorativni ram - 1 modul - krem
|
|
|
|
|
Završetak komercijalizacije ЈУН 15, 2023
|
|
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Unica
|
Primena uređaja
|
Montaža
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Dekorativni ram
|
Ime dekorativnog elementa
|
Unica Allegro
|
Broj modula
|
1 modul
|
Način pričvršćivanja
|
Utično
|
Nijansa boje dekorativnog rama
|
Krem
|
Dopunske informacije
Materijal
|
ABS (akrilonitril-butadien-stiren): dekorativni ram
|
Standardi
|
EN 60669-1
|
Visina
|
80 mm
|
Širina
|
116 mm
|
Dubina
|
14 mm
|
Masa proizvoda
|
0,017 kg
|
Segment tržišta
|
Male komercijalne zgrade
Stambene zgrade
|
Okruženje
Ik stepen zaštite
|
IK01
|
Ip stepen zaštite
|
IP20
|
Karakteristike životne sredine
|
Tečni sapun
Izbeljivač
Tečnost za čišćenje prozora
Alkohol
Benzin
Ulje
UV otpornost
Aceton
|
Održivost ponude
Ugovorna garancija
|
|