|
|
|
MGU4.102.51
Unica Allegro - dekorativni ram - 2 modula - terakota
|
|
|
|
|
Završetak komercijalizacije СЕП 30, 2023
|
|
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Unica
|
Primena uređaja
|
Montaža
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Dekorativni ram
|
Ime dekorativnog elementa
|
Unica Allegro
|
Broj modula
|
2 modula
|
Način pričvršćivanja
|
Utično
|
Nijansa boje dekorativnog rama
|
Terakota
|
Dopunske informacije
Materijal
|
ABS (akrilonitril-butadien-stiren): dekorativni ram
|
Standardi
|
EN 60669-1
|
Visina
|
80 mm
|
Širina
|
116 mm
|
Dubina
|
14 mm
|
Masa proizvoda
|
0,018 kg
|
Segment tržišta
|
Stambene zgrade
Male komercijalne zgrade
|
Okruženje
Ik stepen zaštite
|
IK01
|
Ip stepen zaštite
|
IP20
|
Karakteristike životne sredine
|
Aceton
Tečnost za čišćenje prozora
Alkohol
UV otpornost
Izbeljivač
Tečni sapun
Ulje
Benzin
|
Održivost ponude
Ugovorna garancija
|
|