Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine
MGU4.102.59 |
Nazad
Otkrijte MGU4.102.59 prema
Karakteristike
Preuzimanje i dokumenti
Discover your Schneider-Electric tools
MGU4.102.59
Unica Allegro - dekorativni ram - 2 modula - krem
Preuzimanje data sheet proizvoda MGU4.102.59
DANAS
ДЕЦ 26, 2024
Završetak komercijalizacije
ДЕЦ 02, 2022
Završetak standardnih usluga
ЈУН 15, 2023
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
Unica
Primena uređaja
Montaža
Tip proizvoda ili komponente
Dekorativni ram
Ime dekorativnog elementa
Unica Allegro
Broj modula
2 modula
Način pričvršćivanja
Utično
Nijansa boje dekorativnog rama
Krem
Dopunske informacije
Materijal
ABS (akrilonitril-butadien-stiren): dekorativni ram
Standardi
EN 60669-1
Visina
80 mm
Širina
116 mm
Dubina
14 mm
Masa proizvoda
0,018 kg
Segment tržišta
Male komercijalne zgrade
Stambene zgrade
Okruženje
Ik stepen zaštite
IK01
Ip stepen zaštite
IP20
Karakteristike životne sredine
Tečni sapun
Ulje
Izbeljivač
Aceton
UV otpornost
Benzin
Alkohol
Tečnost za čišćenje prozora
Održivost ponude
EU RoHS direktiva
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive
Da
Informacije o izuzeću od RoHS
Da
Kina RoHS regulacija
RoHS deklaracija za Kinu
Izjava o zaštiti okoline
Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti
Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Ugovorna garancija
Garancija
18 meseci