Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

MGU4.103.24 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
MGU4.103.24 fotografija – Schneider- sirotin
MGU4.103.24
Unica Allegro - dekorativni ram - 3 modula - šampanj
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Unica
Primena uređaja Montaža
Tip proizvoda ili komponente Dekorativni ram
Ime dekorativnog elementa Unica Allegro
Broj modula 3 modula
Način pričvršćivanja Utično
Nijansa boje dekorativnog rama Svetlo siva
Dopunske informacije
Materijal ABS (akrilonitril-butadien-stiren): dekorativni ram
Standardi EN 60669-1
Visina 80 mm
Širina 116 mm
Dubina 14 mm
Masa proizvoda 0,019 kg
Segment tržišta Male komercijalne zgrade
Stambene zgrade
Okruženje
Ik stepen zaštite IK01
Ip stepen zaštite IP20
Karakteristike životne sredine Benzin
Aceton
Ulje
Izbeljivač
Tečnost za čišćenje prozora
Alkohol
UV otpornost
Tečni sapun
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 0,700 cm
Package 1 Width 0,900 cm
Package 1 Length 3,100 cm
Package 1 Weight 18,000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 7,000 cm
Package 2 Width 9,000 cm
Package 2 Length 31,000 cm
Package 2 Weight 210,000 g
Unit Type of Package 3 S02
Number of Units in Package 3 30
Package 3 Height 15,000 cm
Package 3 Width 30,000 cm
Package 3 Length 40,000 cm
Package 3 Weight 1,085 kg
Održivost ponude
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Izjava o zaštiti okoline
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci