Schneider-Electric SIROTIN
 
MGU4.103.58 fotografija – Schneider- sirotin
MGU4.103.58
Unica Allegro - dekorativni ram - 3 modula - tehničko siva
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Unica
Primena uređaja Montaža
Tip proizvoda ili komponente Dekorativni ram
Ime dekorativnog elementa Unica Allegro
Broj modula 3 modula
Način pričvršćivanja Utično
Nijansa boje dekorativnog rama Tehničko siva
Dopunske informacije
Materijal ABS (akrilonitril-butadien-stiren): dekorativni ram
Standardi EN 60669-1
Visina 80 mm
Širina 116 mm
Dubina 14 mm
Masa proizvoda 0,019 kg
Segment tržišta Male komercijalne zgrade
Stambene zgrade
Okruženje
Ik stepen zaštite IK01
Ip stepen zaštite IP20
Karakteristike životne sredine Benzin
Tečnost za čišćenje prozora
Aceton
Ulje
UV otpornost
Izbeljivač
Alkohol
Tečni sapun
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 1,000 cm
Package 1 Width 8,000 cm
Package 1 Length 11,700 cm
Package 1 Weight 17,000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 7,000 cm
Package 2 Width 9,000 cm
Package 2 Length 31,000 cm
Package 2 Weight 210,000 g
Unit Type of Package 3 S02
Number of Units in Package 3 30
Package 3 Height 15,000 cm
Package 3 Width 30,000 cm
Package 3 Length 40,000 cm
Package 3 Weight 1,085 kg
Održivost ponude
Status održive ponude Green Premium proizvod
Propis REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive Da
RoHS regulativa za Kinu
print RoHS deklaracija za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima
print Da
Izjava o zaštiti okoliša
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci