Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

MGU4.103.59 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
MGU4.103.59 fotografija – Schneider- sirotin
MGU4.103.59
Unica Allegro - dekorativni ram - 3 modula - krem
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Unica
Primena uređaja Montaža
Tip proizvoda ili komponente Dekorativni ram
Ime dekorativnog elementa Unica Allegro
Broj modula 3 modula
Način pričvršćivanja Utično
Nijansa boje dekorativnog rama Krem
Dopunske informacije
Materijal ABS (akrilonitril-butadien-stiren): dekorativni ram
Standardi EN 60669-1
Visina 80 mm
Širina 116 mm
Dubina 14 mm
Masa proizvoda 0,019 kg
Segment tržišta Stambene zgrade
Male komercijalne zgrade
Okruženje
Ik stepen zaštite IK01
Ip stepen zaštite IP20
Karakteristike životne sredine Benzin
Ulje
Aceton
Tečnost za čišćenje prozora
Alkohol
Tečni sapun
UV otpornost
Izbeljivač
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 0,9 cm
Package 1 Width 0,7 cm
Package 1 Length 3,1 cm
Package 1 Weight 18 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 7 cm
Package 2 Width 9 cm
Package 2 Length 31 cm
Package 2 Weight 210 kg
Unit Type of Package 3 S02
Number of Units in Package 3 30
Package 3 Height 15 cm
Package 3 Width 30 cm
Package 3 Length 40 cm
Package 3 Weight 1085 kg
Održivost ponude
SCIP broj 59bc1733-7007-4ba6-bfd5-f7904c7d9a13
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Izjava o zaštiti okoline
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci