|
|
|
MGU4.104.58
Unica Allegro - dekorativni ram - 4 modula - tehničko siva
|
|
|
|
|
Završetak komercijalizacije ЈАН 02, 2024
|
|
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Unica
|
Primena uređaja
|
Montaža
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Dekorativni ram
|
Ime dekorativnog elementa
|
Unica Allegro
|
Broj modula
|
4 modula
|
Način pričvršćivanja
|
Utično
|
Nijansa boje dekorativnog rama
|
Tehničko siva
|
Dopunske informacije
Materijal
|
ABS (akrilonitril-butadien-stiren): dekorativni ram
|
Standardi
|
EN 60669-1
|
Visina
|
80 mm
|
Širina
|
139 mm
|
Dubina
|
14 mm
|
Masa proizvoda
|
0,02 kg
|
Segment tržišta
|
Male komercijalne zgrade
Stambene zgrade
|
Okruženje
Ik stepen zaštite
|
IK01
|
Ip stepen zaštite
|
IP20
|
Karakteristike životne sredine
|
Benzin
Alkohol
Tečnost za čišćenje prozora
Tečni sapun
Ulje
Izbeljivač
Aceton
UV otpornost
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
1,500 cm
|
Package 1 Width
|
8,000 cm
|
Package 1 Length
|
13,500 cm
|
Package 1 Weight
|
23,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
5
|
Package 2 Height
|
7,000 cm
|
Package 2 Width
|
9,000 cm
|
Package 2 Length
|
25,000 cm
|
Package 2 Weight
|
172,000 g
|
Unit Type of Package 3
|
S02
|
Number of Units in Package 3
|
25
|
Package 3 Height
|
15,000 cm
|
Package 3 Width
|
30,000 cm
|
Package 3 Length
|
40,000 cm
|
Package 3 Weight
|
1,094 kg
|
Održivost ponude
Ugovorna garancija
|
|