Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

MGU4.106.51 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
MGU4.106.51 fotografija – Schneider- sirotin
MGU4.106.51
Unica Allegro - dekorativni ram - 6 modula - terakota
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Unica
Primena uređaja Montaža
Tip proizvoda ili komponente Dekorativni ram
Ime dekorativnog elementa Unica Allegro
Broj modula 6 modula
Način pričvršćivanja Utično
Nijansa boje dekorativnog rama Terakota
Dopunske informacije
Materijal ABS (akrilonitril-butadien-stiren): dekorativni ram
Standardi EN 60669-1
Visina 80 mm
Širina 193 mm
Dubina 14 mm
Masa proizvoda 0,025 kg
Segment tržišta Stambene zgrade
Male komercijalne zgrade
Okruženje
Ik stepen zaštite IK01
Ip stepen zaštite IP20
Karakteristike životne sredine Tečni sapun
Izbeljivač
Benzin
Aceton
Tečnost za čišćenje prozora
UV otpornost
Ulje
Alkohol
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 1,500 cm
Package 1 Width 8,000 cm
Package 1 Length 19,500 cm
Package 1 Weight 28,000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 5
Package 2 Height 7,000 cm
Package 2 Width 9,000 cm
Package 2 Length 24,000 cm
Package 2 Weight 141,000 g
Unit Type of Package 3 S03
Number of Units in Package 3 60
Package 3 Height 30,000 cm
Package 3 Width 30,000 cm
Package 3 Length 40,000 cm
Package 3 Weight 2,112 kg
Održivost ponude
SCIP broj 59bc1733-7007-4ba6-bfd5-f7904c7d9a13
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Izjava o zaštiti okoline
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci