Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

MGU4.702.36 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
MGU4.702.36 fotografija – Schneider- sirotin
MGU4.702.36
Unica Quadro Pearl - dekorativni ram - jednostruki - candy
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Unica
Primena uređaja Montaža
Tip proizvoda ili komponente Dekorativni ram
Ime dekorativnog elementa Unica Quadro
Broj grupa Jednostruki
Način pričvršćivanja Utično
Nijansa boje dekorativnog rama Candy
Dopunske informacije
Materijal ABS (akrilonitril-butadien-stiren): dekorativni ram
Standardi EN 60669-1
Visina 87 mm
Širina 87 mm
Dubina 14 mm
Udaljenost između centara 71 mm
Masa proizvoda 0,016 kg
Segment tržišta Male komercijalne zgrade
Stambene zgrade
Okruženje
Ik stepen zaštite IK01
Ip stepen zaštite IP20
Karakteristike životne sredine Izbeljivač
Aceton
Tečni sapun
UV otpornost
Ulje
Tečnost za čišćenje prozora
Benzin
Alkohol
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 1,5 cm
Package 1 Width 8,5 cm
Package 1 Length 8,5 cm
Package 1 Weight 16,0 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 5
Package 2 Height 6,5 cm
Package 2 Width 12,5 cm
Package 2 Length 18,5 cm
Package 2 Weight 139 g
Unit Type of Package 3 S01
Number of Units in Package 3 20
Package 3 Height 15 cm
Package 3 Width 15 cm
Package 3 Length 40 cm
Package 3 Weight 707 g
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
Garancija 18 meseci