|
|
|
MGU48.424.18
Unica Plus - dekorativni ram - dvostruki (H) - 2x4 m - beli/beli
|
|
|
|
|
Završetak komercijalizacije СЕП 30, 2023
|
|
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Unica
|
Primena uređaja
|
Montaža
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Dekorativni ram
|
Ime dekorativnog elementa
|
Unica Plus
|
Broj dvostrukih modula
|
Dvostruki
|
Pravac instalacije
|
Horizontalno
|
Broj modula
|
2 x 4 modula
|
Način pričvršćivanja
|
Zavrtnjima
|
Nijansa boje
|
Bela
|
Side color
|
Bela
|
Dopunske informacije
Zaštitna oprema
|
Montažni ram
|
Materijal
|
ASA + PC: dekorativni ram
ASA + PC: središnji deo
LATER 4 G30V0 2307Y1 GRIS: montažni ram
|
Standardi
|
EN 60669-1
|
Širina
|
152 mm
|
Visina
|
155 mm
|
Dubina
|
16 mm
|
Udaljenost između centara
|
47,33 mm
|
Masa proizvoda
|
0,134 kg
|
Okruženje
Ik stepen zaštite
|
IK01
|
Ip stepen zaštite
|
IP20
|
Karakteristike životne sredine
|
Alkohol
Aceton
Tečnost za čišćenje prozora
Izbeljivač
UV otpornost
Tečni sapun
Ulje
Benzin
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,500 cm
|
Package 1 Width
|
15,000 cm
|
Package 1 Length
|
15,500 cm
|
Package 1 Weight
|
133,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
3
|
Package 2 Height
|
15,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
503,000 g
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
48
|
Package 3 Height
|
75,000 cm
|
Package 3 Width
|
80,000 cm
|
Package 3 Length
|
60,000 cm
|
Package 3 Weight
|
16,048 kg
|
Održivost ponude
Ugovorna garancija
|
|