Schneider-Electric SIROTIN
 
MGU48.426.25 fotografija – Schneider- sirotin
MGU48.426.25
Unica Plus - dekorativni ram - dvostruki (H) - 2x6 m - krem/krem
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Unica
Primena uređaja Montaža
Tip proizvoda ili komponente Dekorativni ram
Ime dekorativnog elementa Unica Plus
Broj dvostrukih modula Dvostruki
Pravac instalacije Horizontalno
Broj modula 2 x 6 modula
Način pričvršćivanja Zavrtnjima
Nijansa boje Krem
Side color Krem
Dopunske informacije
Zaštitna oprema Montažni ram
Materijal ASA + PC: dekorativni ram
ASA + PC: središnji deo
LATER 4 G30V0 2307Y1 GRIS: montažni ram
Standardi EN 60669-1
Širina 195 mm
Visina 175 mm
Dubina 16 mm
Udaljenost između centara 69 mm
Masa proizvoda 0,18 kg
Okruženje
Ik stepen zaštite IK01
Ip stepen zaštite IP20
Karakteristike životne sredine Aceton
Tečnost za čišćenje prozora
Benzin
Alkohol
UV otpornost
Ulje
Tečni sapun
Izbeljivač
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2,2 cm
Package 1 Width 17,5 cm
Package 1 Length 19,5 cm
Package 1 Weight 195,0 g
Održivost ponude
Status održive ponude Green Premium proizvod
Propis REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive Da
RoHS regulativa za Kinu
print RoHS deklaracija za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima
print Da
Izjava o zaštiti okoliša
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Ugovorna garancija
Garancija 18 months