Schneider-Electric SIROTIN
 
MGU48.426.871 fotografija – Schneider- sirotin
MGU48.426.871
Unica Plus - dekorativni ram - dvostruki (H) - 2x6 m - kakao/beli
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Unica
Primena uređaja Montaža
Tip proizvoda ili komponente Dekorativni ram
Ime dekorativnog elementa Unica Plus
Broj dvostrukih modula Dvostruki
Pravac instalacije Horizontalno
Broj modula 2 x 6 modula
Način pričvršćivanja Zavrtnjima
Nijansa boje Kakao
Side color Bela
Dopunske informacije
Zaštitna oprema Montažni ram
Materijal ASA + PC: središnji deo
LATER 4 G30V0 2307Y1 GRIS: montažni ram
ABS (akrilonitril-butadien-stiren): dekorativni ram
Standardi EN 60669-1
Širina 195 mm
Visina 175 mm
Dubina 16 mm
Udaljenost između centara 69 mm
Masa proizvoda 0,18 kg
Okruženje
Ik stepen zaštite IK01
Ip stepen zaštite IP20
Karakteristike životne sredine Aceton
Benzin
Tečnost za čišćenje prozora
Ulje
Izbeljivač
UV otpornost
Alkohol
Tečni sapun
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2,2 cm
Package 1 Width 17,5 cm
Package 1 Length 19,5 cm
Package 1 Weight 190 g
Održivost ponude
Status održive ponude Green Premium proizvod
Propis REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive Da
RoHS regulativa za Kinu
print RoHS deklaracija za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima
print Da
Izjava o zaštiti okoliša
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci