|
|
|
MGU6.103.866
Unica Plus - dekorativni ram - 3 modula - pistać/beli
|
|
|
|
|
Završetak komercijalizacije ДЕЦ 02, 2022
|
|
Završetak standardnih usluga ЈУН 15, 2023
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Unica
|
Primena uređaja
|
Montaža
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Dekorativni ram
|
Ime dekorativnog elementa
|
Unica Plus
|
Broj modula
|
3 modula
|
Način pričvršćivanja
|
Utično
|
Nijansa boje dekorativnog rama
|
Pistać
|
Boja međurama
|
Bela
|
Dopunske informacije
Materijal
|
ASA + PC: središnji deo
ABS (akrilonitril-butadien-stiren): dekorativni ram
|
Standardi
|
EN 60669-1
|
Visina
|
116 mm
|
Širina
|
80 mm
|
Dubina
|
13,7 mm
|
Masa proizvoda
|
0,021 kg
|
Okruženje
Ik stepen zaštite
|
IK01
|
Ip stepen zaštite
|
IP20
|
Karakteristike životne sredine
|
Tečnost za čišćenje prozora
Tečni sapun
Aceton
Alkohol
Izbeljivač
Benzin
Ulje
UV otpornost
|
Održivost ponude
Ugovorna garancija
|
|