Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

MGU66.104.238 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
MGU66.104.238 fotografija – Schneider- sirotin
MGU66.104.238
Unica Top - dekorativni ram - 4 modula - sjajno hrom/grafit
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Unica
Primena uređaja Montaža
Tip proizvoda ili komponente Dekorativni ram
Ime dekorativnog elementa Unica Top
Broj modula 4 modula
Način pričvršćivanja Utično
Nijansa boje dekorativnog rama Sjajno hrom
Boja međurama Grafit
Dopunske informacije
Materijal ASA + PC: središnji deo
Zamak: dekorativni ram
Standardi EN 60669-1
Visina 138 mm
Širina 80 mm
Dubina 13,7 mm
Masa proizvoda 0,074 kg
Segment tržišta Stambene zgrade
Male komercijalne zgrade
Okruženje
Ik stepen zaštite IK01
Ip stepen zaštite IP20
Karakteristike životne sredine Izbeljivač
UV otpornost
Ulje
Tečni sapun
Benzin
Alkohol
Tečnost za čišćenje prozora
Aceton
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 1 cm
Package 1 Width 8,5 cm
Package 1 Length 18 cm
Package 1 Weight 80 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 3
Package 2 Height 6,5 cm
Package 2 Width 12,5 cm
Package 2 Length 18,5 cm
Package 2 Weight 296 g
Unit Type of Package 3 S02
Number of Units in Package 3 24
Package 3 Height 15 cm
Package 3 Width 30 cm
Package 3 Length 40 cm
Package 3 Weight 2,67 kg
Održivost ponude
SCIP broj 59bc1733-7007-4ba6-bfd5-f7904c7d9a13
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
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
Garancija 18 months