Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

MGU66.104.296 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
MGU66.104.296 fotografija – Schneider- sirotin
MGU66.104.296
Unica Top - dekorativni ram - 4 modula - onyx bakar/grafit
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Unica
Primena uređaja Montaža
Tip proizvoda ili komponente Dekorativni ram
Ime dekorativnog elementa Unica Top
Broj modula 4 modula
Način pričvršćivanja Utično
Nijansa boje dekorativnog rama Onyx bakar
Boja međurama Grafit
Dopunske informacije
Materijal ASA + PC: središnji deo
Zamak: dekorativni ram
Standardi EN 60669-1
Visina 138 mm
Širina 80 mm
Dubina 13,7 mm
Masa proizvoda 0,074 kg
Segment tržišta Male komercijalne zgrade
Stambene zgrade
Okruženje
Ik stepen zaštite IK01
Ip stepen zaštite IP20
Karakteristike životne sredine UV otpornost
Benzin
Tečni sapun
Ulje
Izbeljivač
Aceton
Alkohol
Tečnost za čišćenje prozora
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 1,500 cm
Package 1 Width 8,000 cm
Package 1 Length 14,000 cm
Package 1 Weight 75,300 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 3
Package 2 Height 6,500 cm
Package 2 Width 12,500 cm
Package 2 Length 18,500 cm
Package 2 Weight 282,000 g
Unit Type of Package 3 S02
Number of Units in Package 3 24
Package 3 Height 15,000 cm
Package 3 Width 30,000 cm
Package 3 Length 40,000 cm
Package 3 Weight 2,532 kg
Održivost ponude
SCIP broj 59bc1733-7007-4ba6-bfd5-f7904c7d9a13
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Izjava o zaštiti okoline
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Ugovorna garancija
Garancija 18 months