Schneider-Electric SIROTIN
 
MGU7.002 fotografija – Schneider- sirotin
MGU7.002
Unica - univerzalni montažni ram - zamak- 2 m - jednostruki
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Range of product Unica
Pribor / posebna kategorija Pribor za montažu
Tip proizvoda ili komponente Montažni ram
Ime dekorativnog elementa Unica
Prezentacija uređaja Montažni ram
Broj modula 2 modula (jednostruki)
Broj dvostrukih modula Jednostruki
Način pričvršćivanja Zavrtnjima
Dopunske informacije
Nosači za montažu Univerzalno
Materijal Zamak
Standardi EN 60669-1
Dubina 7 mm
Širina 75 mm
Visina 71 mm
Masa proizvoda 0,034 kg
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 0,500 cm
Package 1 Width 7,500 cm
Package 1 Length 7,500 cm
Package 1 Weight 25,000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 70
Package 2 Height 12,000 cm
Package 2 Width 12,500 cm
Package 2 Length 18,500 cm
Package 2 Weight 1,822 kg
Unit Type of Package 3 S02
Number of Units in Package 3 280
Package 3 Height 15,000 cm
Package 3 Width 30,000 cm
Package 3 Length 40,000 cm
Package 3 Weight 7,523 kg
Održivost ponude
Status održive ponude Green Premium proizvod
Propis REACh
print REACh deklaracija
REACh bez SVHC Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
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
Garancija 18 meseci