Schneider-Electric SIROTIN
 
MGU7.002.GG fotografija – Schneider- sirotin
MGU7.002.GG
Unica - univerzalni montažni ram sa kratkim kukicama - zamak - 2 m - jednostruki
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Range of product Unica
Pribor / posebna kategorija Pribor za montažu
Tip proizvoda ili komponente Montažni ram
Ime dekorativnog elementa Unica
Prezentacija uređaja Montažni ram sa kratkim kukicama
Broj modula 2 modula (jednostruki)
Broj dvostrukih modula Jednostruki
Način pričvršćivanja Kukicama
Dopunske informacije
Nosači za montažu Univerzalno
Materijal Zamak
Standardi EN 60669-1
Dubina 11 mm
Širina 71 mm
Visina 71 mm
Masa proizvoda 0,038 kg
Pakovanje
Unit Type of Package 1 Db
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2,000 cm
Package 1 Width 7,500 cm
Package 1 Length 7,500 cm
Package 1 Weight 37,000 g
Unit Type of Package 2 Gyári csomagolás
Number of Units in Package 2 50
Package 2 Height 13,000 cm
Package 2 Width 12,000 cm
Package 2 Length 18,500 cm
Package 2 Weight 1,921 kg
Unit Type of Package 3 S02
Number of Units in Package 3 200
Package 3 Height 15,000 cm
Package 3 Width 30,000 cm
Package 3 Length 40,000 cm
Package 3 Weight 7,918 kg
Održivost ponude
Status održive ponude Green Premium proizvod
Propis REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
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
Garancija 18 meseci