Schneider-Electric SIROTIN
 
MGU7.103.P fotografija – Schneider- sirotin
MGU7.103.P
Unica - pravougaoni montažni ram - plastični italijanski st.- 3 m - jednostruki
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Range of product Unica
Pribor / posebna kategorija Pribor za montažu
Tip proizvoda ili komponente Montažni ram
Ime dekorativnog elementa Unica
Prezentacija uređaja Pravougaoni montažni ram
Broj modula 3 modula (jednostruki)
Broj dvostrukih modula Jednostruki
Način pričvršćivanja Zavrtnjima
Dopunske informacije
Oblik Pravougaoni
Materijal Plastika
Standardi EN 60669-1
Dubina 3,75 mm
Širina 70 mm
Visina 106 mm
Masa proizvoda 0,016 kg
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 6,5 cm
Package 1 Width 12,4 cm
Package 1 Length 18,5 cm
Package 1 Weight 23 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 6,5 cm
Package 2 Width 12,4 cm
Package 2 Length 18,5 cm
Package 2 Weight 236 g
Unit Type of Package 3 S04
Number of Units in Package 3 360
Package 3 Height 30 cm
Package 3 Width 40 cm
Package 3 Length 60 cm
Package 3 Weight 9,412 kg
Održivost ponude
Status održive ponude Green Premium proizvod
Propis REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
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
Garancija 18 meseci