Schneider-Electric SIROTIN
 
MGU7.104 fotografija – Schneider- sirotin
MGU7.104
Unica - pravougaoni montažni ram - zamak italijanski stand.- 4 m - jednostruki
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Range of product Unica
Pribor / posebna kategorija Pribor za montažu
Tip proizvoda ili komponente Montažni ram
Ime dekorativnog elementa Unica
Prezentacija uređaja Pravougaoni montažni ram
Broj modula 4 modula (jednostruki)
Broj dvostrukih modula Jednostruki
Način pričvršćivanja Zavrtnjima
Dopunske informacije
Oblik Pravougaoni
Materijal Zamak
Standardi EN 60669-1
Dubina 12,25 mm
Širina 70 mm
Visina 128 mm
Masa proizvoda 0,059 kg
Pakovanje
Unit Type of Package 1 Db
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 1 cm
Package 1 Width 7 cm
Package 1 Length 13 cm
Package 1 Weight 63 g
Unit Type of Package 2 Gyári csomagolás
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 6,5 cm
Package 2 Width 12,4 cm
Package 2 Length 18,6 cm
Package 2 Weight 686 g
Unit Type of Package 3 Doboz
Number of Units in Package 3 160
Package 3 Height 30 cm
Package 3 Width 30 cm
Package 3 Length 40 cm
Package 3 Weight 11,463 kg
Održivost ponude
Status održive ponude Green Premium proizvod
Propis REACh
print REACh deklaracija
REACh bez SVHC Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
RoHS regulativa za Kinu
print RoHS deklaracija za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima
print Da
Izjava o zaštiti okoliša
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Ugovorna garancija
Garancija 18 months