Schneider-Electric SIROTIN
 
MGU7.106 fotografija – Schneider- sirotin
MGU7.106
Unica - pravougaoni montažni ram - znak - 6 m - jednostruki
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Range of product Unica
Pribor / posebna kategorija Pribor za montažu
Tip proizvoda ili komponente Montažni ram
Ime dekorativnog elementa Unica
Prezentacija uređaja Pravougaoni montažni ram
Broj modula 6 modula (jednostruki)
Broj dvostrukih modula Jednostruki
Način pričvršćivanja Zavrtnjima
Dopunske informacije
Oblik Pravougaoni
Materijal Zamak
Standardi EN 60669-1
Dubina 6,2 mm
Širina 70 mm
Visina 185 mm
Masa proizvoda 0,094 kg
Pakovanje
Unit Type of Package 1 Db
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2,000 cm
Package 1 Width 7,000 cm
Package 1 Length 18,500 cm
Package 1 Weight 90,000 g
Unit Type of Package 2 Gyári csomagolás
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 8,000 cm
Package 2 Width 20,000 cm
Package 2 Length 22,500 cm
Package 2 Weight 1,004 kg
Unit Type of Package 3 Doboz
Number of Units in Package 3 50
Package 3 Height 30,000 cm
Package 3 Width 30,000 cm
Package 3 Length 40,000 cm
Package 3 Weight 5,391 kg
Održivost ponude
Status održive ponude Green Premium proizvod
Propis REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez žive Da
RoHS regulativa za Kinu
print RoHS deklaracija za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima
print Da
Izjava o zaštiti okoliša
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Ugovorna garancija
Garancija 18 months