|
|
|
MGU8.002.18
Unica Basic/Colors - nadgradna kutija - 2 m - 4 predefinisana otvora - bela
|
|
|
|
|
Završetak komercijalizacije МАР 26, 2024
|
|
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Unica
|
Primena uređaja
|
Montaža
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Montažna kutija
|
Ime dekorativnog elementa
|
Unica Basic
Unica Colors
|
Broj modula
|
2 modula
|
Broj dvostrukih modula
|
Jednostruki
|
Način pričvršćivanja
|
Sa 4 pina
|
Dodatne informacije
|
Otpornost na plamen 650 ºC-30 s
Samogasivi materijali
|
Nijansa boje
|
Bela (RAL 9003)
|
Dopunske informacije
Montaža uređaja
|
Nadgradno
|
Kablovski uvod
|
4 definisanih otvora
|
Kompatibilnost proizvoda
|
Za univerzalni montažni ram
|
Materijal
|
ASA + PC: kutija
|
Dubina
|
36 mm
|
Širina
|
85 mm
|
Visina
|
80 mm
|
Masa proizvoda
|
0,0541 kg
|
Okruženje
Standardi
|
UNE 60670-1
|
Ik stepen zaštite
|
IK01
|
Ip stepen zaštite
|
IP20
|
Karakteristike životne sredine
|
Izbeljivač
Tečnost za čišćenje prozora
UV otpornost
Aceton
Ulje
Alkohol
Benzin
Tečni sapun
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4 cm
|
Package 1 Width
|
8 cm
|
Package 1 Length
|
8,5 cm
|
Package 1 Weight
|
49 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
8
|
Package 2 Height
|
12,5 cm
|
Package 2 Width
|
13 cm
|
Package 2 Length
|
18,5 cm
|
Package 2 Weight
|
456 g
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
64
|
Package 3 Height
|
30 cm
|
Package 3 Width
|
30 cm
|
Package 3 Length
|
40 cm
|
Package 3 Weight
|
4,025 kg
|
Održivost ponude
Ugovorna garancija
|
|