Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

MGU8.004.18 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
MGU8.004.18 fotografija – Schneider- sirotin
MGU8.004.18
Unica Basic/Colors - nadgradna kutija - 4 m - 4 predefinisana otvora - bela
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Unica
Primena uređaja Montaža
Tip proizvoda ili komponente Montažna kutija
Ime dekorativnog elementa Unica Colors
Unica Basic
Broj modula 4 modula
Broj dvostrukih modula Dvostruki
Način pričvršćivanja Sa 4 pina
Dodatne informacije Samogasivi materijali
Otpornost na plamen 650 ºC-30 s
Nijansa boje Bela (RAL 9003)
Dopunske informacije
Montaža uređaja Nadgradno
Kablovski uvod 4 definisanih otvora
Kompatibilnost proizvoda Za univerzalni montažni ram
Materijal ASA + PC: kutija
Dubina 35 mm
Širina 156 mm
Visina 80 mm
Masa proizvoda 0,086 kg
Okruženje
Standardi UNE 60670-1
Ik stepen zaštite IK01
Ip stepen zaštite IP20
Karakteristike životne sredine UV otpornost
Ulje
Izbeljivač
Aceton
Tečni sapun
Benzin
Alkohol
Tečnost za čišćenje prozora
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,500 cm
Package 1 Width 8,000 cm
Package 1 Length 15,500 cm
Package 1 Weight 77,400 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 4
Package 2 Height 12,500 cm
Package 2 Width 12,500 cm
Package 2 Length 18,500 cm
Package 2 Weight 375,000 g
Unit Type of Package 3 S03
Number of Units in Package 3 32
Package 3 Height 30,000 cm
Package 3 Width 30,000 cm
Package 3 Length 40,000 cm
Package 3 Weight 3,388 kg
Održivost ponude
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Izjava o zaštiti okoline
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci