Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

MGU8.103.18 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
MGU8.103.18 fotografija – Schneider- sirotin
MGU8.103.18
Unica Allegro - nadgradna kutija - beli - 3 m - 4 predefinisana otvora - beli
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Unica
Primena uređaja Montaža
Tip proizvoda ili komponente Montažna kutija
Ime dekorativnog elementa Unica Allegro
Broj modula 3 modula
Broj dvostrukih modula Jednostruki
Način pričvršćivanja Sa 4 pina
Dodatne informacije Samogasivi materijali
Otpornost na plamen 650 ºC-30 s
Nijansa boje Bela (RAL 9003)
Dopunske informacije
Montaža uređaja Nadgradno
Kablovski uvod 4 definisanih otvora
Kompatibilnost proizvoda Za pravougaoni montažni ram
Materijal ASA + PC: kutija
Dubina 35 mm
Širina 116 mm
Visina 80 mm
Masa proizvoda 0,063 kg
Okruženje
Standardi UNE 60670-1
Ik stepen zaštite IK01
Ip stepen zaštite IP20
Karakteristike životne sredine Aceton
Benzin
Tečnost za čišćenje prozora
Alkohol
Tečni sapun
UV otpornost
Izbeljivač
Ulje
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3,400 cm
Package 1 Width 7,900 cm
Package 1 Length 11,600 cm
Package 1 Weight 63,000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 5
Package 2 Height 12,500 cm
Package 2 Width 12,000 cm
Package 2 Length 17,500 cm
Package 2 Weight 315,000 g
Unit Type of Package 3 S03
Number of Units in Package 3 40
Package 3 Height 30,000 cm
Package 3 Width 30,000 cm
Package 3 Length 40,000 cm
Package 3 Weight 2,520 kg
Održivost ponude
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
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
Garancija 18 meseci