|
|
|
MGU9.461.12
Unica Top/Class - poklopac RJ45 konektora za AT&T - 1 m -grafit
|
|
|
|
|
Završetak komercijalizacije СЕП 30, 2023
|
|
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Unica
|
Ime dekorativnog elementa
|
Unica Top - Unica Class
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Centralna pločica
|
Pribor / posebna kategorija
|
Pribor za montažu
|
Prezentacija uređaja
|
Mehanizam
|
Broj utičnica
|
1
|
Zaštitna oprema
|
Nosač oznake
Zaštitni poklopac
|
Nijansa boje
|
Grafit
|
Dopunske informacije
Tip priključka
|
RJ45
|
Montaža uređaja
|
Ugradno
|
Način pričvršćivanja
|
Utično
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Unica RJ45 priključak
|
Kompatibilnost proizvoda
|
Univerzalni RJ45 konektor za AT&T
|
Broj modula
|
1 modul
|
Materijal
|
ABS (akrilonitril-butadien-stiren): ploča poklopca
|
Dubina
|
21 mm
|
Širina
|
45 mm
|
Visina
|
22,5 mm
|
Masa proizvoda
|
0,009 kg
|
Standardi
|
UNE 60669
UNE 20315
|
Okruženje
Ip stepen zaštite
|
IP40
|
Ik stepen zaštite
|
IK01
|
Karakteristike životne sredine
|
Alkohol
Tečnost za čišćenje prozora
Aceton
UV otpornost
Benzin
Ulje
Izbeljivač
Tečni sapun
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
1,8 cm
|
Package 1 Width
|
2,2 cm
|
Package 1 Length
|
4,5 cm
|
Package 1 Weight
|
10 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
20
|
Package 2 Height
|
6 cm
|
Package 2 Width
|
12 cm
|
Package 2 Length
|
17,5 cm
|
Package 2 Weight
|
250 kg
|
Unit Type of Package 3
|
S02
|
Number of Units in Package 3
|
160
|
Package 3 Height
|
15 cm
|
Package 3 Width
|
30 cm
|
Package 3 Length
|
40 cm
|
Package 3 Weight
|
2000 kg
|
Održivost ponude
Status održive ponude
|
Green Premium proizvod
|
Propis REACh
|
REACh deklaracija
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)