Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

MGU9.461.18 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
MGU9.461.18 fotografija – Schneider- sirotin
MGU9.461.18
Unica - poklopac za RJ45 AT&T - 1 m - beli
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Unica
Ime dekorativnog elementa Unica (standardna estetika)
Tip proizvoda ili komponente Centralna pločica
Pribor / posebna kategorija Pribor za montažu
Prezentacija uređaja Mehanizam
Broj utičnica 1
Zaštitna oprema Zaštitni poklopac
Nosač oznake
Nijansa boje Bela (RAL 9003)
Dopunske informacije
Tip priključka RJ45
Montaža uređaja Ugradno
Način pričvršćivanja Utično
Kompatibilnost grupe proizvoda Unica RJ45 priključak
Kompatibilnost proizvoda Univerzalni RJ45 konektor za AT&T
Broj modula 1 modul
Materijal ASA + PC: ploča poklopca
Dubina 21 mm
Širina 45 mm
Visina 22,5 mm
Masa proizvoda 0,009 kg
Standardi UNE 60669
UNE 20315
Okruženje
Ip stepen zaštite IP40
Ik stepen zaštite IK01
Karakteristike životne sredine Benzin
Izbeljivač
UV otpornost
Aceton
Tečnost za čišćenje prozora
Tečni sapun
Ulje
Alkohol
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2 cm
Package 1 Width 2,3 cm
Package 1 Length 4,5 cm
Package 1 Weight 8 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 20
Package 2 Height 6,5 cm
Package 2 Width 12,4 cm
Package 2 Length 18,5 cm
Package 2 Weight 223 g
Unit Type of Package 3 S01
Number of Units in Package 3 80
Package 3 Height 15 cm
Package 3 Width 15 cm
Package 3 Length 40 cm
Package 3 Weight 1,103 kg
Održivost ponude
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
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
Garancija 18 meseci