Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

MGU9.461.30 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
MGU9.461.30 fotografija – Schneider- sirotin
MGU9.461.30
Unica Top/Class - sa poklopcem RJ45 konektora za AT&T - 1 m - aluminijum
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Unica
Ime dekorativnog elementa Unica Top - Unica Class
Tip proizvoda ili komponente Centralna pločica
Pribor / posebna kategorija Pribor za montažu
Prezentacija uređaja Mehanizam
Broj utičnica 1
Zaštitna oprema Zaštitni poklopac
Nosač oznake
Nijansa boje Aluminijum
Dopunske informacije
Tip priključka RJ45
Montaža uređaja Ugradno
Način pričvršćivanja Utično
Kompatibilnost grupe proizvoda Unica RJ45 priključak
Kompatibilnost proizvoda Univerzalni RJ45 konektor za AT&T
Broj modula 1 modul
Materijal ABS (akrilonitril-butadien-stiren): ploča poklopca
Dubina 21 mm
Širina 45 mm
Visina 22,5 mm
Masa proizvoda 0,009 kg
Standardi UNE 20315
UNE 60669
Okruženje
Ip stepen zaštite IP40
Ik stepen zaštite IK01
Karakteristike životne sredine Alkohol
Aceton
Tečnost za čišćenje prozora
Ulje
UV otpornost
Izbeljivač
Tečni sapun
Benzin
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 1,8 cm
Package 1 Width 2,2 cm
Package 1 Length 4,5 cm
Package 1 Weight 10 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 20
Package 2 Height 6 cm
Package 2 Width 12 cm
Package 2 Length 17,5 cm
Package 2 Weight 200 kg
Unit Type of Package 3 S01
Number of Units in Package 3 80
Package 3 Height 15 cm
Package 3 Width 15 cm
Package 3 Length 40 cm
Package 3 Weight 800 kg
Održivost ponude
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Ugovorna garancija
Garancija 18 months