|
|
|
MGU9.865.12
Unica Top/Class - slepi modul - 1 m - grafit
|
|
|
|
|
Završetak komercijalizacije МАР 05, 2024
|
|
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Unica
|
Pribor / posebna kategorija
|
Pribor za montažu
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Slepi poklopac
|
Ime dekorativnog elementa
|
Unica Top - Unica Class
|
Broj modula
|
1 modul
|
Prezentacija uređaja
|
Poklopac
|
Način pričvršćivanja
|
Utično
|
Nijansa boje
|
Grafit
|
Dopunske informacije
Materijal
|
ASA + PC
|
Standardi
|
EN 60669-1
|
Dubina
|
14 mm
|
Širina
|
45 mm
|
Visina
|
22,4 mm
|
Masa proizvoda
|
0,01 kg
|
Okruženje
Ik stepen zaštite
|
IK01
|
Ip stepen zaštite
|
IP40
|
Karakteristike životne sredine
|
Tečnost za čišćenje prozora
Tečni sapun
Aceton
Benzin
UV otpornost
Ulje
Alkohol
Izbeljivač
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
1 cm
|
Package 1 Width
|
2,3 cm
|
Package 1 Length
|
4,5 cm
|
Package 1 Weight
|
4 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
20
|
Package 2 Height
|
6,5 cm
|
Package 2 Width
|
12,4 cm
|
Package 2 Length
|
18,5 cm
|
Package 2 Weight
|
146 g
|
Unit Type of Package 3
|
S02
|
Number of Units in Package 3
|
160
|
Package 3 Height
|
15 cm
|
Package 3 Width
|
30 cm
|
Package 3 Length
|
40 cm
|
Package 3 Weight
|
1,471 kg
|
Održivost ponude
Ugovorna garancija
|
|