Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

MGU9.866.12 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
MGU9.866.12 fotografija – Schneider- sirotin
MGU9.866.12
Unica Top/Class - slepi modul - 2 m -grafit
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Unica
Pribor / posebna kategorija Pribor za montažu
Tip proizvoda ili komponente Slepi poklopac
Ime dekorativnog elementa Unica Top - Unica Class
Broj modula 2 modula
Prezentacija uređaja Poklopac
Način pričvršćivanja Utično
Nijansa boje Grafit
Dopunske informacije
Materijal ASA + PC
Standardi EN 60669-1
Dubina 14 mm
Širina 45 mm
Visina 45 mm
Masa proizvoda 0,0067 kg
Okruženje
Ik stepen zaštite IK01
Ip stepen zaštite IP40
Karakteristike životne sredine Izbeljivač
UV otpornost
Aceton
Tečni sapun
Tečnost za čišćenje prozora
Alkohol
Ulje
Benzin
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2,000 cm
Package 1 Width 4,500 cm
Package 1 Length 4,500 cm
Package 1 Weight 7,000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 30
Package 2 Height 13,000 cm
Package 2 Width 12,500 cm
Package 2 Length 18,500 cm
Package 2 Weight 274,000 g
Unit Type of Package 3 S02
Number of Units in Package 3 120
Package 3 Height 15,000 cm
Package 3 Width 30,000 cm
Package 3 Length 40,000 cm
Package 3 Weight 1,332 kg
Održivost ponude
SCIP broj 59bc1733-7007-4ba6-bfd5-f7904c7d9a13
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
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
Garancija 18 months