|
|
|
MGU9.866.18
Unica - slepi modul - 2 m - beli
|
|
|
|
|
Završetak komercijalizacije СЕП 30, 2023
|
|
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Unica
|
Pribor / posebna kategorija
|
Pribor za montažu
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Slepi poklopac
|
Ime dekorativnog elementa
|
Unica (standardna estetika)
|
Broj modula
|
2 modula
|
Prezentacija uređaja
|
Poklopac
|
Način pričvršćivanja
|
Utično
|
Nijansa boje
|
Bela (RAL 9003)
|
Dopunske informacije
Materijal
|
ASA + PC: ploča poklopca
|
Standardi
|
EN 60669-1
|
Dubina
|
14 mm
|
Širina
|
45 mm
|
Visina
|
45 mm
|
Masa proizvoda
|
0,0067 kg
|
Okruženje
Ik stepen zaštite
|
IK01
|
Ip stepen zaštite
|
IP40
|
Karakteristike životne sredine
|
UV otpornost
Ulje
Izbeljivač
Benzin
Tečnost za čišćenje prozora
Aceton
Tečni sapun
Alkohol
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
1,500 cm
|
Package 1 Width
|
4,500 cm
|
Package 1 Length
|
4,500 cm
|
Package 1 Weight
|
7,500 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
30
|
Package 2 Height
|
12,500 cm
|
Package 2 Width
|
13,000 cm
|
Package 2 Length
|
18,500 cm
|
Package 2 Weight
|
284,000 g
|
Unit Type of Package 3
|
S02
|
Number of Units in Package 3
|
120
|
Package 3 Height
|
15,000 cm
|
Package 3 Width
|
30,000 cm
|
Package 3 Length
|
40,000 cm
|
Package 3 Weight
|
1,369 kg
|
Održivost ponude
Ugovorna garancija
|
|