Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

MIP30108 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
MIP30108 fotografija – Schneider- sirotin
MIP30108
prednja maska - puna vrata - 1 x 8 modula - Mini Pragma ugradna
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Resi9
Tip proizvoda ili komponente Prednji deo
Tip prednje ploče Puna
Pribor / posebna kategorija Instalacioni pribor
Kompatibilnost grupe proizvoda Resi9 Resi9 MP
Dopunske informacije
Montaža ormana Ugradna
Tip prednjeg poklopca Puni
Broj horizontalnih redova 1
Broj 18 mm modula po redu 8
Ukupan broj 18 mm modula 8
Materijal kućišta Vrata: tehno plastika
Prednja strana: tehno plastika
Širina Spoljašnja strana: 222 mm
Visina Spoljašnja strana: 252 mm
Dubina Zid : 13 mm
Spoljašnja strana : 17 mm
Boja Prednja strana: bela (RAL 9003)
Okruženje
Standardi EN 50102
IEC 529
IEC 60695-2-11
Otpornost na vatru Vrata: 650 °C
Prednja strana: 650 °C
Ik stepen zaštite IK07
Temperatura okoline za rad uređaja -25…60 °C
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3,000 cm
Package 1 Width 22,200 cm
Package 1 Length 25,200 cm
Package 1 Weight 375,000 g
Unit Type of Package 2 CAR
Number of Units in Package 2 22
Package 2 Height 52,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 8,850 kg
Unit Type of Package 3 P12
Number of Units in Package 3 352
Package 3 Height 120,000 cm
Package 3 Width 80,000 cm
Package 3 Length 120,000 cm
Package 3 Weight 153,600 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Povraćaj No
Ugovorna garancija
Garancija 18 months