|
|
|
MIP30112T
prednja maska - dimovana - 1 x 12 modula - Mini Pragma ugradna
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Resi9
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Prednji deo
|
Tip prednje ploče
|
Providna
|
Pribor / posebna kategorija
|
Instalacioni pribor
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Resi9 Resi9 MP
|
Dopunske informacije
Montaža ormana
|
Ugradna
|
Tip prednjeg poklopca
|
Dimovani
|
Broj horizontalnih redova
|
1
|
Broj 18 mm modula po redu
|
12
|
Ukupan broj 18 mm modula
|
12
|
Materijal kućišta
|
Vrata: tehno plastika
Prednja strana: tehno plastika
|
Širina
|
294 mm spoljašnja strana:
|
Visina
|
252 mm spoljašnja strana:
|
Dubina
|
13 mm zid:
18 mm spoljašnja strana:
|
Boja
|
Prednja strana: bela (RAL 9003)
|
Okruženje
Standardi
|
IEC 60695-2-11
EN 50102
IEC 529
|
Otpornost na vatru
|
Vrata: 650 °C
Prednja strana: 650 °C
|
Ik stepen zaštite
|
IK07
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-25…60 °C
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,100 cm
|
Package 1 Width
|
29,400 cm
|
Package 1 Length
|
25,200 cm
|
Package 1 Weight
|
307,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
CAR
|
Number of Units in Package 2
|
20
|
Package 2 Height
|
52,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
8,740 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
320
|
Package 3 Height
|
120,000 cm
|
Package 3 Width
|
80,000 cm
|
Package 3 Length
|
120,000 cm
|
Package 3 Weight
|
151,840 kg
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
Učinak u vezi sa sadržajem halogena
|
Proizvod bez halogena
|
Ugovorna garancija
|
|