Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

MIP99050 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
MIP99050 fotografija – Schneider- sirotin
MIP99050
servisno svetlo - Mini Pragma
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Resi9
Tip proizvoda ili komponente Osvetljenje oznake
Dopunske informacije
Pribor / posebna kategorija Pribor za podizanje
[Ue] nazivni radni napon 240 V AC
Svetlosni fluks 5 lm
Tip backup-a Interna baterija
Autonomija 20 min
Vreme punjenja 6 sati
Servisni vek 15 godina
Kompatibilnost grupe proizvoda Resi9 Resi9 MP
Okruženje
Ip stepen zaštite IP40
Ik stepen zaštite IK07
Otpornost na vatru 750 °C
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2,6 cm
Package 1 Width 5,3 cm
Package 1 Length 13,0 cm
Package 1 Weight 71,0 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 50
Package 2 Height 30,0 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 3,737 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno
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
Garancija 18 months